Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
CAD-Modellauswahl
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 1
Firma
TDK-Lambda
Beschreibung
DRL Serie - DIN-Schienen-Stromversorgung
Stückliste
DRL60-15-1
Artikelnummer
DRL60-15-1
Ausgangsleistung
60
W
Ausgangsspannung
15
V
Mindesteinbauabstände anzeigen
Nein
Abstände zu passiven Komponenten
Abstände zu Wärmequellen
Ebene der Geometrie
Medium
High
Webseite
Webseite
Datenblatt
Download
RoHS
Ja
REACH
Ja
Sicherheits- & Einbauanleitung
https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/power/switching-power/ac-dc-converter/instruction_manual/drl_apl.pdf
Ausgangsspannung (min.)
12
V
Ausgangsspannung (nom.)
15
V
Ausgangsspannung (max.)
15
V
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Geregelte Ausgangsspannung
Ja
Ausgangsstrom (nom.)
3.6
A
Boost-Strom (max.)
3.6
A
Überbrückungszeit (min.)
100 ms
Regulierung der Last
0.8
%
Art der Eingangsspannung
AC/DC
AC Eingangsspannung (min.)
85 V
AC Eingangsspannung (max.)
264 V
120 V
DC Eingangsspannung (max.)
373 V
AC Eingangsstrom (max.)
0.8
A
Eingangsscheinleistung
192
V·A
Überlastfähigkeit (kurzzeitig)
105
%
Umwandlungswirkungsgrad (max.)
87
%
Verlustleistung (max.)
9
V·A
Stand-by-Verbrauch (max.)
0.5
W
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
71 °C
Relative Betriebsfeuchtigkeit (max.)
95 %
Einbaubreite
64
mm
Einbauhöhe
151 mm
Mechanisches Design
DIN rail power supply
Schutzart
IP20
Kühlungskonzept
Natural convection
Gehäusefarbe
blau
Wandmontage möglich
Nein
Direktmontage möglich
Ja
Montageart
DIN-Schiene
Schnittstellengestaltung
Analogue
Kommunikationsschnittstelle
Analog
Einhaltung der Sicherheitsvorschriften
CE identification
Überspannungsschutz
Ja
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang
Ja
Kurzschlussfestigkeit
Ja
EMV-Störfestigkeit - Schnelle Transienten (Burst) - Signalkontakt
1kV
EMV-Emission - Störabstrahlung - Eingang
Class A
Zertifzierungen
CE, UL, CSA, UKCA - United Kingdom Conformity Assessed, cULus Recognized, IECEE CB Scheme
REACH Konformitätserklärung
Ja
REACH Konformitätserklärung
https://product.tdk.com/en/search/tdklambda_reach_svhc_search
RoHS konform
Ja
Beinhaltet SVHC
Nein
Zolltarifnummer
8504408290
Hersteller Webseite
https://product.tdk.com/en/products/power/index.html
Integrierte Batterie
Nein
Anwendungseignung
Distributed Control System, manufacturing industry, process industry, Control
Serienbetrieb
Ja
CAD- und Vorschaugenerierung
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen